Inbyggnadssatser för hyllplan och lådor, djupvariabla.
- Art. nr.:
- DK 7063850
- Produktbeskrivning
- Inbyggnadssatsen skruvas fast, beroende på avståndet mellan de två 482,6 mm (19")-profilerna, i djupled mellan L-formade profilskenor eller 482,6 mm (19")-montageram.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Profilavstånd
- 550 ‐ 850 mm
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,852 kg
- Bruttovikt
- 2,052 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Inbyggnadssats, djupvariabel, för 482.6 mm (19")-hyllplan, profilavstånd: 550-850 mm
- Dokumentation
- Info sheet