Tillbehör

EMC

Skyddet av standardapparatskåpet mot elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält kan förbättras ytterligare med systemtillbehör. Sådana åtgärder är att förbättra skärmningseffekten genom optimal potentialutjämning eller kontaktera kabelskärmen så nära kabelinföringsplatsen som möjligt.

EMC

EMC-skärmbygel

Snabbmontage utan verktyg: Tryck EMC-skärmbygeln mot kabelskärmen och haka in den på skenan ovan, diameterändringar utjämnas fullständigt genom en fjäder.

EMC

Skena för EMC-skärmbygel och dragavlastning

Kombinerad skena för dragavlastning och EMC-kontaktering av införda kablar.

EMC

EMC-skärmtätning för VX

För EMC-anpassad avskärmning av ihopbyggnadsstället i kombination med ihopbyggnadsvinkeln, utvändigt.

EMC

EMC-skiljeväggstätning

För en optimal kontaktering vid ihopbyggda EMC-apparatskåpssystem och användning av en förzinkad skiljevägg.

EMC

EMC-bottenplåt för VX

För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm. Kombinerad EMC-kontaktering och kabelfixering ger en lågohmig kontakt mellan kabelskärm och bottenplåt. För alla skåp 400, 500, 600 och 800 mm djupa,...

EMC

Kontaktfräs

Möjliggör EMC-kontaktering för t.ex. flätband.

EMC

EMC-kabelförskruvningar

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

EMC

Kontaktlack

Förhindrar korrosion på de metalliskt blanka, oskyddade kontaktpunkterna.

EMC

EMC-skärmningsskena

Av rostfritt bandstål, 75 mm² tvärsnitt, för skärmskyddet.

EMC

EMC-jordningshållare

Kan användas för skärmskydd direkt på kablar eller resurser på montageplåten.

EMC

EMC-bottenplåt

För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm tillsammans med standardiserade bottenplåtar.

EMC

EMC-skiljeväggstätning för VX

Vid ihopbyggda EMC-apparatskåpssystem och användning av en förzinkad skiljevägg ger denna tätning en optimal kontaktering och skärmdämpning.