För EMC-anpassad avskärmning av ihopbyggnadsstället i kombination med ihopbyggnadsvinkeln, utvändigt.
- Art. nr.:
- VX 8800695
- Produktbeskrivning
- För EMC-anpassad avskärmning av ihopbyggnadsstället i kombination med ihopbyggnadsvinkeln, utvändigt.
- Leveransens omfattning
- 1 rulle = 8 m
- Längd
- 8 000 mm
- Dimension
- Bredd: 40 mm
Längd: 8.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,133 kg
- Tullvarukod
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX EMC shielding seal
- Dokumentation
- Info sheet