Vid ihopbyggda EMC-apparatskåpssystem och användning av en förzinkad skiljevägg ger denna tätning en optimal kontaktering och skärmdämpning.
- Art. nr.:
- VX 4348500
- Produktbeskrivning
- Vid ihopbyggda EMC-apparatskåpssystem och användning av en förzinkad skiljevägg ger denna tätning en optimal kontaktering och skärmdämpning.
- Material
- PU-skum med elektriskt ledande ommantling
- Leveransens omfattning
- 2 profiler vertikalt varje 1891 mm
2 profiler horisontellt varje 741 mm - Dimension
- Bredd: 10 mm
Höjd: 28 mm
Längd: 5.260 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,7 kg
- Tullvarukod
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX EMC divider panel seal
- Dokumentation
- Info sheet