Kombinerad skena för dragavlastning och EMC-kontaktering av införda kablar.
- Art. nr.:
- SZ 2388125
- Utförande
- C-profilskena för förvaring av kabelhållare
Utskärningar för hammarhuvud med 40 mm mellanrum för kabelavlastning med buntband - Produktbeskrivning
- Kombinerad skena för dragavlastning och EMC-kontaktering av införda kablar.
- Fördelar
- Extra kontaktering via befintliga borrhål (Ø 9 mm) till vänster eller höger om skenan
- Förberedd för verktygsfritt montage av EMC-skärmbygel
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil
- Ytbehandling
- Kromfritt passiverad
- Leveransens omfattning
- 1 skena
2 fästjärn
Inkl. fastsättningsmaterial - Längd
- 1 153 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- på horisontell/vertikal skåpprofil
- kan monteras på montageplåt även utan fästjärn
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
Bredd: = 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,9 kg
- Tullvarukod
- 76042990
- EAN
- 4028177698949
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Skena, för EMC-skärmbygel och dragavlastning, för B: 1200 mm
- Dokumentation
- Info sheet