EMC-kabelförskruvningar

Art. nr.: SZ 2411140

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Art. nr.:
SZ 2411140
Utförande
Kabelförskruvningar, PG
Produktbeskrivning
Alternativt kan kabelmanteln avbrytas på kontaktplatsen eller avlägsnas helt i skåpet. Kabelskärmningen i skåpet upprätthålls. Den medföljande låsmuttern skär in i lackeringen vid fastskruvning, så att det uppstår en elektrisk förbindelse.
Material
Mässing
Tätning: CR/NBR
Ytbehandling
Förnicklad
Observera:
Minimal skärmdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeldiameter
6 mm
Max. kabeldiameter
12 mm
Kapslingsklass IP 69K
IP 69K
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 68
Skärmdiameter (min.)
5 mm
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,175 kg
Bruttovikt
0,181 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177022492
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Info sheet