- Art. nr.:
- SZ 2843.400
- Utförande
- Kabelförskruvningar, metriska
- Produktbeskrivning
- Alternativt kan kabelmanteln avbrytas på kontaktplatsen eller avlägsnas helt i skåpet. Kabelskärmningen i skåpet upprätthålls. Den medföljande låsmuttern skär in i lackeringen vid fastskruvning, så att det uppstår en elektrisk förbindelse.
- Material
- Mässing
Tätning: CR/NBR
- Ytbehandling
- Förnicklad
- Observera:
- Minimal skärmdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
- Min. kabeldiameter
- 19 mm
- Max. kabeldiameter
- 28 mm
- Kapslingsklass IP69K
- IP 69K
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 68
- Skärmdiameter (min.)
- 15 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,17 kg
- Bruttovikt
- 0,18 kg
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177247055
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
-
SZ EMC-kabelförskruvning, metrisk, storlek: M40