EMC-kabelförskruvningar

Artikelnummer: SZ 2843.630

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Artikelnummer:
SZ 2843.630
Utförande
Kabelförskruvningar, metriska
Produktbeskrivning
Alternativt kan kabelmanteln avbrytas på kontaktplatsen eller avlägsnas helt i skåpet. Kabelskärmningen i skåpet upprätthålls. Den medföljande låsmuttern skär in i lackeringen vid fastskruvning, så att det uppstår en elektrisk förbindelse.
Material
Mässing
Tätning: CR/NBR
Ytbehandling
Förnicklad
Observera:
Minimal skärmdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeldiameter
34 mm
Max. kabeldiameter
44 mm
Kapslingsklass IP69K
IP 69K
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 68
Skärmdiameter (min.)
30 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,421 kg
Bruttovikt
0,528 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177247086
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivning
SZ EMC-kabelförskruvning, metrisk, storlek: M63
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
VDE
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Info sheet