- Art. nr.:
- TS 8613640
- Produktbeskrivning
- Rittal TS 8 apparatskåp 8806.500 tillsammans med motsvarande stålplåtssockel med 100 mm höjd uppfyller redan i standardutförandet kraven enligt Telcordia GR-63-CORE för jordbävningszon 1, 2 och 3. De ska uppfattas som en jämförbar storlek till de egna anläggningarna, eftersom en certifiering av tomma skåp inte är möjlig. För jordbävningszon 4 kan TS 8 uppgraderas med en jordbävningssats tillsammans med ett komforthandtag och jordbävningssockel.
- Användningsområden
- Uppfyller kraven för jordbävningszon 4 enligt Bellcore
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 sidoförstärkningar, nedtill
2 strävor vardera, på sidan
8 hörnvinklar
Montageplåtfixering och -förstärkning inkl. fastsättningsmaterial
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 22,515 kg
- Bruttovikt
- 23,7 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177562127
- ECLASS 8.0
- 27189261