Jordbävningssats för komplettering av ihopbyggnadssystem TS 8.
- Art. nr.:
- TS 8613860
- Produktbeskrivning
- Rittal TS 8 apparatskåp 8806.500 tillsammans med motsvarande stålplåtssockel med 100 mm höjd uppfyller redan i standardutförandet kraven enligt Telcordia GR-63-CORE för jordbävningszon 1, 2 och 3. De ska uppfattas som en jämförbar storlek till de egna anläggningarna, eftersom en certifiering av tomma skåp inte är möjlig. För jordbävningszon 4 kan TS 8 uppgraderas med en jordbävningssats tillsammans med ett komforthandtag och jordbävningssockel.
- Användningsområden
- Uppfyller kraven för jordbävningszon 4 enligt Bellcore
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 sidoförstärkningar, nedtill
2 strävor vardera, på sidan
8 hörnvinklar
Montageplåtfixering och -förstärkning inkl. fastsättningsmaterial - Passar för
- Skåptyp: TS 8
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 21,839 kg
- Bruttovikt
- 22,988 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Earthquake kit, för BHD: 800x2000x60 mm