Jordbävningssats för uppgradering av VX-golvskåp för ihopbyggnad.
- Art. nr.:
- VX 8618600
- Produktbeskrivning
- Jordbävningssats för uppgradering av VX-golvskåp för ihopbyggnad.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Observera:
- Industriskåp VX 8806.000 har testats med inbyggnader med en vikt på 500 kg på montageplåten inklusive sidogavlar, jordbävningssats, jordbävningssockel och komforthandtag, och uppfyller kraven enligt Telcordia GR-63-CORE zon 4.
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 20,4 kg
- Bruttovikt
- 21,38 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Jordbävningssats, för BHD: 800×2000×600 mm
- Dokumentation
- Manual
- White Paper