Jordningsband

Art. nr.: SZ 2565050

E-Nummer: E2504055

För uppbyggnad av en säkrare jordningsförbindelse med fullgod kontaktgivning: med ringkabelskor i M6 och M8 som passar jordningsskruvarna, med optimerad längd och montageklar.

Art. nr.:
SZ 2565050
Produktbeskrivning
För uppbyggnad av en säkrare jordningsförbindelse med fullgod kontaktgivning.
Fördelar
Med ringkabelskor i M6 och M8 som passar jordningsskruvarna
Med optimerad längd och montageklar
Tvärsnittsarea
10 mm²
Anslutning
M6 – M6
Inbyggnadsmöjligheter
Anslutningsmöjligheter KX: Dörr/lock M6, skåp M6, montageplåt M6
Observera:
Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
Dimension
Längd: 350 mm
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,2 kg
Bruttovikt
0,207 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177950177
ETIM 9
EC002809
ETIM 8
EC002809
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivning
SZ Jordningsband, anslutning: M6-M6, tvärsnittsarea 10 mm², L: 350 mm
Dokumentation
Info sheet