Jordningsband

Art. nr.: SZ 2566000

E-Nummer: E2568904

För uppbyggnad av en säkrare jordningsförbindelse med fullgod kontaktgivning: med ringkabelskor i M6 och M8 som passar jordningsskruvarna, med optimerad längd och montageklar.

Art. nr.:
SZ 2566000
Produktbeskrivning
För uppbyggnad av en säkrare jordningsförbindelse med fullgod kontaktgivning.
Fördelar
Med ringkabelskor i M6 och M8 som passar jordningsskruvarna
Med optimerad längd och montageklar
Tvärsnittsarea
25 mm²
Anslutning
M8 – M8
Inbyggnadsmöjligheter
Anslutningsmöjligheter AX: Dörr/lock M8, skåp M8, montageplåt M8
Anslutningsmöjligheter VX: Dörr/lock M8, skåp M8, montageplåt M8, sidogavel M8, golvplåt M8
Observera:
Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
Dimension
Längd: 170 mm
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,23 kg
Bruttovikt
0,273 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177027916
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivning
SZ Jordningsband, anslutning: M8-M8, tvärsnittsarea 25 mm², L: 170 mm