Jordningsband

Art. nr.: SZ 2568500

För uppbyggnad av en säkrare jordningsförbindelse med fullgod kontaktgivning: med ringkabelskor i M6 och M8 som passar jordningsskruvarna, med optimerad längd och montageklar.

Art. nr.:
SZ 2568500
Produktbeskrivning
För uppbyggnad av en säkrare jordningsförbindelse med fullgod kontaktgivning.
Fördelar
Med ringkabelskor i M6 och M8 som passar jordningsskruvarna
Med optimerad längd och montageklar
Tvärsnittsarea
16 mm²
Anslutning
M8 – M8
Inbyggnadsmöjligheter
Anslutningsmöjligheter AX: Dörr/lock M8, skåp M8, montageplåt M8
Anslutningsmöjligheter VX: Dörr/lock M8, skåp M8, montageplåt M8, sidogavel M8, golvplåt M8
Observera:
Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
Dimension
Längd: 600 mm
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,515 kg
Bruttovikt
0,518 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177995307
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivning
SZ jordningsband, anslutning: M8–M8, för tvärsnitt 16 mm², L: 600 mm