Fastsättningsmaterial för jordningsband och EMC-flätband

Art. nr.: SZ 2570000

E-Nummer: E2568912

För fastsättning av jordningsband och flätband.

Art. nr.:
SZ 2570000
Produktbeskrivning
För fastsättning av jordningsband och flätband.
Inbyggnadsmöjligheter
På horisontell och vertikal VX-skåpprofil
På den horisontella TS-skåpprofilen
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
På systemchassi 23 x 64 mm
På montagechassi 23 x 64 mm
På PS-skensystem
Bottenplåtar
Observera:
För montage på horisontell TS-/SE-skåpprofil behövs korgmuttrar eller insticksmuttrar
Dimension
Gänga: M6
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,13 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177027992
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Fastsättningsmaterial för systemhålning, stl.: M6