Jordning

Jordningsset

Kompletta jordningsset för jordning av skåp och lådor.

Jordningsset

Potentialutjämningssats för VX IT

Central jordningspunkt med 0,3 m lång jordningsledning för enkel förbindning av skåpets ram till jordnings-/potentialutjämningsnätverket (RBC-anslutningspunkt).

Jordningsset

Tilläggssats jordning/potentialutjämning

För komplettering av befintlig jordnings- resp. potentialutjämningssats, för att integrera ytterligare utbyggnadselement i potentialutjämningen. För riktad förbindning av utbyggnadskomponenter med skåpramen. De...

Jordningsset

Potentialutjämningssats Plus för VX IT

För förbättrad EMC.

Jordningsset

Utbyggnadssats för jordningsskena, vertikal

För systemenlig utbyggnad av stjärnpunktformad jordning på den vertikala potentialutjämningsskenan.

Jordningsset

Jordningsset för KL

Består av alla erforderliga skruvar, muttrar, kontaktbrickor och jordningsband, längd 250 mm, tvärsnitt 4 mm².

Jordningsset

Jordningsskena, vertikal för VX, VX IT

Med medföljande jordningskablar kan patchpanelens kabelanslutningsbygel jordas stjärnpunktsformat, jordningsklämmorna är variabelt justerbara, strömbelastbarhet för skenan ca. 200 A.