För förbättrad EMC.
- Art. nr.:
- VX 5302028
- Produktbeskrivning
- För förbättrad EMC.
- Fördelar
- Förbindning av alla skåpdelar med hjälp av flätband till en central, vertikal potentialutjämningsskena (RBB) via ramkonstruktionen, som central samlingspunkt
- Användningsområden
- Säkerställ en genomgående potentialutjämning eller funktionsjordning
- Förbättrad skärmningseffekt enligt DIN EN 50 310 jämfört med högfrekvent störningsstrålning
- Satsen är utformad för en kombination med stängda stålplåtsdörrar för att bidra till bättre skärmverkan vid störande strålning.
- Funktion
- Potentialutjämningsskena för central potentialutjämning av alla utbyggnader på skåpet samt inbyggnadskomponenter, om dessa har en anslutningspunkt för potentialutjämning
- Leveransens omfattning
- 6 flätband (M8), 16 mm² för dörrar av stålplåt, sidogavlar, potentialutjämningsskena
Potentialutjämningsskena, längd 1545 mm, för höjd 1800–2000 mm
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- De specifika anslutningsledningarna mellan inbyggnadskomponent och potentialutjämningsskena måste skaffas från annan leverantör
- Observera:
- Om en riskbedömning med hänsyn till användningsändamålet gjorts av en elektriker och ingen utökad riskpotential fastställts, behöver inga åtgärder för skyddsjordning vidtas.
- För att säkerställa förbättrad skärmning för skåpet används som utgångspunkt ett skåp med sluten stomme på alla sidor, på samma sätt som IP-skåpvarianterna med stängd stålplåtsdörr fram (endast som konfigurering), sluten takplåt, fastskruvade sidogavlar och sluten botten
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,7 kg
- Bruttovikt
- 1,9 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivning
- Potentialutjämningssats Plus för VX IT, för förbättrad EMC. Potentialutjämningsskena för central potentialutjämning av alla utbyggnader på skåpet samt inbyggnadskomponenter, om dessa har en anslutningspunkt för potentialutjämning, 6 flätband (M8), 16 mm² för dörrar av stålplåt, sidogavlar, potentialutjämningsskena, längd 1545 mm, för höjd 1800–2000 mm, inkl. fastsättningsmaterial, godkännanden: UL
- Dokumentation
- Info sheet