För komplettering av befintlig jordnings- resp. potentialutjämningssats, för att integrera ytterligare utbyggnadselement i potentialutjämningen. För riktad förbindning av utbyggnadskomponenter med skåpramen. De anslutningsklara jordningsledarna är längdanpassade och försedda med uttag.
- Art. nr.:
- DK 7829150
- Produktbeskrivning
- För komplettering av befintlig jordnings- resp. potentialutjämningssats, för att integrera ytterligare utbyggnadselement i potentialutjämningen. För riktad förbindning av utbyggnadskomponenter med skåpramen. De anslutningsklara jordningsledarna är längdanpassade och försedda med uttag.
- Användningsområden
- För komplettering av den befintliga jordnings-/potentialutjämningssatsen
- Leveransens omfattning
- 8 jordningsband, UL Style 1015 AWG 12
Inkl. anslutningstillbehör - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,238 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivning
- DK Utbyggnadssats jordning för TS IT, 8 jordningsband, UL Style 1015 AWG 12
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual