För systemvänlig jordning av alla skåpdelar på skåpramen. De anslutningsklara jordningsledarna är längdanpassade och försedda med uttag.
- Art. nr.:
- TE 7000675
- Produktbeskrivning
- För systemvänlig jordning av alla skåpdelar på skåpramen. De anslutningsklara jordningsledarna är längdanpassade och försedda med uttag.
- Leveransens omfattning
- 4 jordningsband, 300 mm
4 jordningsband, 350 mm
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Om en riskbedömning med hänsyn till användningsändamålet gjorts av en elektriker och ingen utökad riskpotential fastställts, behöver inga åtgärder för skyddsjordning vidtas.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,205 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivning
- TE Komplett Jordningsset, för TE, Ø 4 mm, Imax. 40 A
- Dokumentation
- Quick guide