För integrering av en stjärnpunktformad jordning med förmonterade jordningsledningar på en potentialutjämningsskena i nätverksskåp.
- Art. nr.:
- DK 7829110
- Produktbeskrivning
- För stjärnpunktsformad jordning. Med den förmonterade jordningsledningen på en potentialutjämningsskena är en stjärnformad jordning lätt att integrera i nätverksskåpet.
- Leveransens omfattning
- Jordningsskena av E-Cu 57 enligt DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 jordningsledningar 6 mm²
2 isolatorer
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar för
- Skåptyp: TS IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.200 mm
Djup: ≥ 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,819 kg
- Bruttovikt
- 2,019 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivning
- DK-TS Jordningsset, förmonterat, för BHD: 800x2200x Ø 800 mm för TS, TS IT