För systemenlig utbyggnad av stjärnpunktformad jordning på den vertikala potentialutjämningsskenan.
- Art. nr.:
- DK 7549000
- Produktbeskrivning
- För systemkompatibel utbyggnad av stjärnpunktformad jordning på den vertikala potentialutjämningsskenan.
- Leveransens omfattning
- Jordningsledningar 6 mm², L = 500 mm
Förkonfektionerade, med kabelsko och ändhylsa
Ledaranslutningsklämmor 2,5–16 mm²
Inkl. fastsättningsmaterial - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,58 kg
- Bruttovikt
- 0,687 kg
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivning
- DK Utbyggnadssats för jordningsskena, jordning på den vertikala potentialutjämningsskenan. Jordningsledningar 6 mm², kontakterade, med kabelsko och ändhylsa, L = 500 mm, i jordningsklämmor 2,5–16 mm²