För anslutning av jordningsband och flätband på vertikal och horisontell skåpprofil.
- Art. nr.:
- DK 7829200
- Produktbeskrivning
- För anslutning av jordningsband, flätband på vertikal och horisontell skåpprofil. Anslutningsvinkel ansluts via 2 plåtskruvar med skåpramen samtidigt som en säker kontakt upprättas. Jordningsanslutningen sker via gängbultarna M8 x 20 mm.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 1 anslutningsvinkel
2 fastsättningsskruvar
1 fjäderbricka
1 mutter M8
1 kontaktbricka M8
1 underlagsbricka - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,037 kg
- Bruttovikt
- 0,038 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivning
- DK Centraljordningspunkt
- Dokumentation
- Info sheet