Jordning PE-PEN-skensystem PE/PEN-skensystem. PE-PEN-skensystem PE/PEN-samlingsskena E-Cu för VX Enligt DIN EN 13 601. Med integrerad hålning. Till produkten PE-PEN-skensystem PE/PEN-samlingsskena E-Cu, förtennad Med integrerad hålning. Till produkten PE-PEN-skensystem PE/PEN-fästvinkel för VX För fastsättning av PE/PEN-samlingsskena 30 × 5, 30 × 10, 40 × 10 och 80 × 10 mm. Till produkten PE-PEN-skensystem Ihopbyggnadsvinkel E-Cu PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1. Till produkten PE-PEN-skensystem Samlingsskenehållare N-ledare För uppbyggnad av 1-poliga neutral- eller PEN-ledare. Till produkten PE-PEN-skensystem Insatsmuttrar M12 Räfflade muttrar för hål i samlingsskenor. Till produkten PE-PEN-skensystem PE/PEN-kombivinkel E-Cu för PE/PEN-kombination PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1. Till produkten