För uppbyggnad av 1-poliga neutral- eller PEN-ledare.
- Art. nr.:
- SV 9686300
- Produktbeskrivning
- För uppbyggnad av 1-poliga neutral- eller PEN-ledare. Samlingsskenehållaren fästs mot skåpprofilen.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-HB - Färg
- Liknar RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För varje fas är det möjligt att installera max. fyra samlingsskenor (enskilda ledare)
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,39 kg
- Bruttovikt
- 0,421 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177935983
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Busbar support, N-/PEN conductor, 1-pole, for busbar WH: 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)