PE/PEN-samlingsskena E-Cu, förtennad

Art. nr.: SV 9685580

Med integrerad hålning.

Art. nr.:
SV 9685580
Material
E-Cu med tennbeläggning
Dimension
Längd: 900 mm
Tvärsnittsarea
80 mm x 10 mm
Kopparandel (kg/st)
6,43
Tullvarukod
74071000
Produktbeskrivning
SV PE/PEN-samlingsskena E-Cu förtennad, BH: 80x10 mm L: 900 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)