PE/PEN-kombivinkel E-Cu för PE/PEN-kombination

Art. nr.: SV 9661200

PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1.

Art. nr.:
SV 9661200
Produktbeskrivning
PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1.
Fördelar
Tack vare den prefabricerade kombivinkeln, ihopbyggnadsvinklarna och de individuellt anpassade samlingsskenorna till apparatskåpsbredden, blir montaget både snabbare och billigare
Användningsområden
Övriga
Material
E-Cu
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Approved short-circuit current capability
Icw|60|kA, 1 sek.
Passar för samlingsskenor
Samlingsskena E-Cu med integrerad hålning
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
40 ‐ 10 mm
Passar för samlingsskenor
Bredd: 40, 80
Höjd: 10, 10 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
3,2 kg
Bruttovikt
3,688 kg
Kopparandel (kg/st)
0,61
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177494688
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivning
SV PE/PEN Kombivinkel E-Cu, BH: 40x10 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions