PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1.
- Art. nr.:
- SV 9661235
- Produktbeskrivning
- PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1.
- Fördelar
- Tack vare den prefabricerade kombivinkeln, ihopbyggnadsvinklarna och de individuellt anpassade samlingsskenorna till apparatskåpsbredden, blir montaget både snabbare och billigare
- Användningsområden
- Form 2–4
- Övriga
- Material
- E-Cu
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Approved short-circuit current capability
- Icw|18|kA, 1 sek.
- Passar för samlingsskenor
- Samlingsskena E-Cu med integrerad hålning
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 30 ‐ 5 mm
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 30
Höjd: 5 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,156 kg
- Bruttovikt
- 1,256 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,198
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177546677
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivning
- SV PE/PEN Kombivinkel E-Cu, BH: 30x5 mm