PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1.
- Art. nr.:
- SV 9661240
- Produktbeskrivning
- PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1.
- Fördelar
- Tack vare den prefabricerade kombivinkeln, ihopbyggnadsvinklarna och de individuellt anpassade samlingsskenorna till apparatskåpsbredden, blir montaget både snabbare och billigare
- Användningsområden
- Form 2–4
- Material
- E-Cu
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 sek.
- Passar för samlingsskenor
- Samlingsskena E-Cu med integrerad hålning
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 40, 80
Höjd: 10, 10 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2,2 kg
- Bruttovikt
- 2,356 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,44
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177555808
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivning
- SV PE/PEN Kombivinkel E-Cu, BH: 40x10 mm L: 135 mm
- Dokumentation
- Safety instructions