Ihopbyggnadsvinkel E-Cu

Art. nr.: SV 9661050

PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1.

Art. nr.:
SV 9661050
Produktbeskrivning
För anslutning av rektangulära samlingsskenor från skåp till skåp i kombination med PE/PEN-kombivinkel.
Material
E-Cu
Passar för samlingsskenor
Samlingsskena E-Cu med integrerad hålning
Dimension
Längd: 88 mm
Passar för samlingsskenor
Bredd: 40
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,6 kg
Bruttovikt
1,823 kg
Kopparandel (kg/st)
0,28
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177494695
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV Ihopbyggnadsvinkel E-Cu, L: 88 mm för E-Cu 40x10 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions