Ihopbyggnadsvinkel E-Cu

Art. nr.: SV 9661350

PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1.

Art. nr.:
SV 9661350
Produktbeskrivning
För anslutning av rektangulära samlingsskenor från skåp till skåp i kombination med PE/PEN-kombivinkel.
Material
E-Cu
Passar för samlingsskenor
Samlingsskena E-Cu med integrerad hålning
Dimension
Längd: 95 mm
Passar för samlingsskenor
Bredd: 30
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,88 kg
Bruttovikt
0,97 kg
Kopparandel (kg/st)
0,255
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177546691
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV Ihopbyggnadsvinkel E-Cu, L: 95 mm för E-Cu 30x10 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions