PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskenor, kombivinkel och anslutningsklämmor möjliggör en typtestad uppbyggnad enligt IEC 61 439-1.
- Art. nr.:
- SV 9661355
- Produktbeskrivning
- För anslutning av rektangulära samlingsskenor från skåp till skåp i kombination med PE/PEN-kombivinkel.
- Material
- E-Cu
- Passar för samlingsskenor
- Samlingsskena E-Cu med integrerad hålning
- Dimension
- Längd: 95 mm
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 30
Höjd: 5 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,512 kg
- Bruttovikt
- 0,518 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,128
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV Ihopbyggnadsvinkel E-Cu, L: 95 mm för E-Cu 30x5 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions