Enligt DIN EN 13 601. Med integrerad hålning.
- Artikelnummer:
- SV 9686524
- Produktbeskrivning
- Med integrerad hålning.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimension
- Längd: 300 mm
- Passar för
- Bredd: = 400 mm
- Tvärsnittsarea
- 30 mm x 5 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,78 kg
- Bruttovikt
- 0,796 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,39
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177934931
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivning
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 300 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)