PE/PEN-samlingsskena E-Cu för VX

Art. nr.: SV 9686540

Enligt DIN EN 13 601. Med integrerad hålning.

Art. nr.:
SV 9686540
Produktbeskrivning
Med integrerad hålning.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimension
Längd: 900 mm
Passar för
Bredd: = 1.000 mm
Tvärsnittsarea
40 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
6,4 kg
Bruttovikt
6,44 kg
Kopparandel (kg/st)
3,2
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177934900
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivning
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 900 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions