- Artikelnummer:
- SV 9686.546
- Produktbeskrivning
- Med integrerad hålning.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimension
- Längd: 500 mm
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Tvärsnittsarea
- 40 mm x 10 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,54 kg
- Bruttovikt
- 3,58 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,77
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177934863
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivning
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 500 mm