PE/PEN-samlingsskena E-Cu för VX

Art. nr.: SV 9686582

Enligt DIN EN 13 601. Med integrerad hålning.

Art. nr.:
SV 9686582
Produktbeskrivning
Med integrerad hålning.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimension
Längd: 1.100 mm
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Tvärsnittsarea
80 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
15,7 kg
Bruttovikt
15,76 kg
Kopparandel (kg/st)
7,85
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177934733
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivning
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 1100 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions