PE/PEN-samlingsskena E-Cu för VX

Artikelnummer: SV 9686.584

Enligt DIN EN 13 601. Med integrerad hålning.

Artikelnummer:
SV 9686.584
Produktbeskrivning
Med integrerad hålning.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimension
Längd: 300 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Tvärsnittsarea
80 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,26 kg
Bruttovikt
4,3 kg
Kopparandel (kg/st)
2,13
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177934771
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivning
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 300 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions