För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %.
- Art. nr.:
- DK 5301453
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85%.
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Ventilationsgaller: stålplåt
Profil, vertikal: Eloxerad aluminium
Profil, horisontell: aluminium, lackerad - Färg
- Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil, ventilationsgaller: RAL 9005
Vertikal profil: silverfärgad - Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Tre gångjärn 180°, monterade
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
- Observera:
- Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240°
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,6 kg
- Bruttovikt
- 10,6 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 40,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955073
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm
- Dokumentation
- Info sheet