För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
- Art. nr.:
- DK 5301602
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
Komforthandtag VX, gångjärn: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
3 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
- Observera:
- Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240°
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 160°
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 36 kg
- Bruttovikt
- 41 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955127
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005
- Dokumentation
- Info sheet