Stålplåtsdörr, vertikalt delad, stängd för VX IT

Art. nr.: DK 5301612

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Art. nr.:
DK 5301612
Produktbeskrivning
För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Komforthandtag VX, gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning
Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger
3 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
Observera:
Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240°
Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 160°
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Passar för
Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
12 kg
Bruttovikt
15,25 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177955134
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005
Dokumentation
Info sheet