För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %.
- Art. nr.:
- DK 5301561
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85%.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- Dörr: RAL 7035
Komforthandtag VX: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
3 gångjärn 130°, invändigt monterade
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
- Observera:
- Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 165°
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 110°
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 12,2 kg
- Bruttovikt
- 13,2 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 50,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955103
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- Dörr av stålplåt, ventilerad i ett stycke för VX IT, 600x2000 mm, RAL 7035
- Dokumentation
- Info sheet