För byte av befintliga dörrar.
- Art. nr.:
- VX 5301423
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar.
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Profil, vertikal: Eloxerad aluminium
Profil, horisontell: aluminium, lackerad
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Färg
- Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil: RAL 9005
Vertikal profil: silverfärgad - Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag VX för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
Tre gångjärn 180°, monterade
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
- Observera:
- Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240°
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 16,142 kg
- Bruttovikt
- 17,2 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177955028
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- Glasad aluminiumdörr för VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005
- Dokumentation
- Info sheet