För säkert åtkomstskydd. Separering av manöver- och tekniknivå.
- Art. nr.:
- SZ 1381660
- Material
- Dörr: Stålplåt
- Ytbehandling
- Dörr: Pulverlackerad, strukturlack
- Färg
- Dörr: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Dörr
Vridlås med 3 mm låsinsats
Inkl. fastsättningsmaterial - Inbyggnadsmöjligheter
- För inbyggnad i AX stålplåt och AX rostfritt stål, endast i kombination med skena AX för inre utbyggnad
- Observera:
- Standardlåsinsats utbytbar mot låsinsats 27 mm, utförande A
- Passar för skåptyp
- AX stålplåt
- Passar för bredd
- = 600 mm
- Passar för höjd
- = 600 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1 mm
- Dörröppningsvinkel
- 100°
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,8 kg
- Bruttovikt
- 4,18 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177971134
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- SZ Innerdörr, för kompaktapparatskåp AX, stålplåt, för skåp BxH: 600 x 600 mm
- Dokumentation
- Manual