OCP dörrsats för OCP ORV3 rack

Art. nr.: IT 7100510

För förbättrat beröringsskydd, inklusive komforthandtag med tryckknapps- och säkerhetsinsats.

Art. nr.:
IT 7100510
Fördelar
Förbättrat beröringsskydd
Optimal åtkomst för service tack vare asymmetriskt delad bakdörr
Material
Stålplåt
Ytbehandling
doppgrunderad och pulverlackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Frontdörr, ventilerad
Asymmetriskt delad bakdörr, ventilerad
Främre och bakre dörr med komforthandtag och tryckknappslås
12 gångjärn
Dimension
Bredd: 596 mm
Höjd: 2.236 mm
Djup: 35 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177998612
ETIM 9
EC000747
Produktbeskrivning
OCP dörrsats bestående av endelad frontdörr och tvådelad bakdörr, RAL 9005, för OCP ORV3 rack, 44 HE
Dokumentation
Manual