- Art. nr.:
- TS 8610600
- Produktbeskrivning
- Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
Fönster (påtryckt mask på dörrens insida): RAL 7015
- Leveransens omfattning
- Glasdörrsram med säkerhetsglas
Stånglås med dubbel låsinsats
180°-gångjärn (4 stycken)
Synlig yta: B – 140 mm, H – 160 mm
- Synlig yta
- Glasrutans bredd: 460 mm
Glasrutans höjd: 1.840 mm
- Glasrutans höjd
- 1 840 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
TS 8
SE
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14,51 kg
- Bruttovikt
- 15 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177211803
- ECLASS 8.0
- 27182204