Glasdörr för TS 8, istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
- Art. nr.:
- TS 8610800
- Produktbeskrivning
- Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Hörnstycken: Zinkgjutgods
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
Fönster (påtryckt mask på dörrens insida): RAL 7015 - Leveransens omfattning
- Glasdörrsram med säkerhetsglas
Stånglås med dubbel låsinsats
180°-gångjärn (4 stycken)
Synlig yta: B – 140 mm, H – 160 mm - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 640 mm
Glasrutans höjd: 1.840 mm - Glasrutans höjd
- 1 840 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
TS 8
SE
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 33,25 kg
- Bruttovikt
- 35 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177211834
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Technical Data sheet