Stålplåtsdörr för DK-TS

Art. nr.: DK 7824205

För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E.

Art. nr.:
DK 7824205
Produktbeskrivning
För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E, utbytbart mot komforthandtag.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Passar för
Skåptyp: DK-TS
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
27,075 kg
Bruttovikt
28,5 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177237643
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204