Stålplåtsdörr för DK-TS

Art. nr.: DK 7824207

För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E.

Art. nr.:
DK 7824207
Produktbeskrivning
För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E, utbytbart mot komforthandtag.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Passar för
Skåptyp: DK-TS
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
34,485 kg
Bruttovikt
36,3 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177233683
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204