Produkten utgår ur sortimentet: 31 okt. 2021
- Art. nr.:
- DK 7824225
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E, utbytbart mot komforthandtag.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 29,45 kg
- Bruttovikt
- 31 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177246492
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204