Ventilerad stålplåtsdörr för DK-TS

Art. nr.: DK 7824203

För byte av befintliga dörrar. Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E.

Art. nr.:
DK 7824203
Produktbeskrivning
Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E, utbytbart mot komforthandtag. För optimalt luftflöde i nätverksskåp med hög andel aktiva komponenter. Perforerad yta med ventilationsöppning >78 %.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: DK-TS
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
14,3 kg
Bruttovikt
15,3 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177237636
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204