Produkten utgår ur sortimentet: 31 dec. 2023
- Art. nr.:
- DK 7824204
- Produktbeskrivning
- Med 180°-gångjärn och vridhandtag med säkerhetslås nr. 3524 E, utbytbart mot komforthandtag. För optimalt luftflöde i nätverksskåp med hög andel aktiva komponenter. Perforerad yta med ventilationsöppning >78 %.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 17,4 kg
- Bruttovikt
- 18,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177237100
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204